KDSW M20 BN L SC 1 G16
KDSW (presse-étoupe Ex Klippon SWA à double étanchéité), Raccord à vis, droit, M 20, 16 mm, Armature à conducteur simple rigide, Armature sous plomb, 0.9 - OD min. 4.9 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.50 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton
Référence produit
1076250000
Agréments
Agréments
Agréments
ROHS
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande
Dimensions et poids
Hauteur
Hauteur (pouces)
Longueur
Longueur (pouces)
Poids net
Températures
Température de fonctionnement
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP
Numéros de certificat du presse-étoupe
Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Conditions d'homologation
Identification
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)
Caractéristiques générales
Bague d'etanchéité
Degré de protection
Degré de protection avec GWDR
Diamètre du câble extérieur, max.
Diamètre du câble extérieur, min.
Diamètre du câble intérieur, max.
Diamètre du câble intérieur, min.
Dimension du capuchon de protection
Filetage (extérieur)
Halogène
Joint
Longueur de filetage
Matériau de base
Notice d'installation
Pas de filetage
Plage de température d'utilisation, max.
Plage de température d'utilisation, min.
Presse-étoupe
Profondeur d'eau
Renforcement, min.
Taille de clé 1
Taille de clé 2
Type d'armature
Type d’armature, court terme
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0