KUB M75 BS O SC 1 G75S

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.

KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID max. 62.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing

Art.-Nr. 1095540000

Zulassungen

Zulassungen
Zulassungen
ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung

Abmessungen und Gewichte

Höhe
Höhe (inch)
Länge
Länge (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
Zulassungsumgebung

Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern
Armierung, max.
Armierung, min.
Armierungstyp
Armierungstyp Kurzbezeichnung
Dichteinsatz
Dichtung
Durchmesser der gebündelten Adern, max.
Einsatztemperaturbereich, max.
Einsatztemperaturbereich, min.
Gewinde (außen)
Halogene
Installationsvorgaben
Kabeldurchmesser außen, max.
Kabeldurchmesser außen, min.
Kabeldurchmesser innen, max.
O-Ring
Schlüsselweite 1
Schlüsselweite 2
Schutzart
Schutzart mit GWDR
Schutzkappengröße
Thread length
Thread pitch
Vergussmasse
Verschraubung
Wassertiefe
Werkstoff
Zündschutzart

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0