TOZ 24VDC 230VAC1A

Ce produit n’est plus disponible.

Produit de remplacement: 1127530000

TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 1 A, Raccordement à ressort

Référence produit 1127700000

Agréments

Agréments
ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande
Produit de remplacement

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température de fonctionnement
Humidité

Probabilité d'échec

MTTF

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Côté commande

Tension nominale
Courant nominal de commande
Puissance nominale
Indicateur d'état
Circuit de protection
Fréquence d'entrée
Tension de bobine du relais de rechange s'écartant de la tension nominale de commande
Tension de bobine du relais de rechange

Côté charge

Tension de commutation nominale
Courant permanent
Courant de commutation nominal
Courant à la mise sous tension
Retard à la mise s. tension
Retard à la coupure
Chute de tension à charge max.
Courant de fuite
Courant de commutation min.
Protégé contre les courts-circuits
Interrupteur de protection côté terminal
Type de contact
Plage de fréquence de la tension de sortie
fréquence de commutation max. (tensions de commande DC)

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée
Levier de forçage disponible
Couleur
Composant de classe d'inflammabilité UL94

Coordination de l'isolation

Tension nominale
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
Rigidité de tension côté commande - côté charge
Tenue en tension par rapport au rail profilé
Tension de tenue au choc
Degré de protection

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (DNV)

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs
Longueur de dénudage, raccordement nominal
Sections de raccordement, raccordement nominal
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Dimension de la lame

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0