KDSX M75 BS O SC 2 G75S

Este producto ya no está disponible.

KDSX (prensaestopas Ex SWB/STA con sellado doble Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, Blindaje trenzada, 0.5 - 1 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón

N.º de artículo 1135870000

Homologaciones

Homologaciones
Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Última fecha de pedido

Dimensiones y pesos

Altura
Altura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación
Identificación
Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (IECEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)

Datos generales

Aplicación del cierre
Calibre de llave 1
Calibre de llave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Diámetro del cable interior, máx.
Diámetro del cable interior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Halógenos
Junta
Longitud de rosca
Material básico
Normas de instalación
Paso de rosca
Prensaestopas
Profundidad
Refuerzo, max.
Refuerzo, min.
Tamaño de capuchón protector
Tipo de blindaje
Tipo de blindaje, corto plazo
Tipo de protección
Tipo de protección con GWDR
Tipo de protección contra el fuego
Tuerca (externa)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0