KDSX M63 BS O NI 1 G63

Ce produit n’est plus disponible.

Produit de remplacement: 1185070000

KDSX (Presse-étoupe Ex Klippon SWB/STA à double étanchéité), Raccord à vis, droit, M 63, 19 mm, Armature tressée, 0.5 - 0.8 mm, OD min. 53.8 - OD max. 61.2 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé

Référence produit 1136090000

Agréments

Agréments
Agréments
ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande
Produit de remplacement

Dimensions et poids

Hauteur
Hauteur (pouces)
Longueur
Longueur (pouces)
Poids net

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Numéros de certificat du presse-étoupe

Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Conditions d'homologation
Identification
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité
Degré de protection
Degré de protection avec GWDR
Diamètre du câble extérieur, max.
Diamètre du câble extérieur, min.
Diamètre du câble intérieur, max.
Diamètre du câble intérieur, min.
Dimension du capuchon de protection
Filetage (extérieur)
Halogène
Joint
Longueur du filetage
Matériau de base
Notice d'installation
Pas de vis
Plage de température d'utilisation, max.
Plage de température d'utilisation, min.
Presse-étoupe
Profondeur d'eau
Renforcement, max.
Renforcement, min.
Taille de clé 1
Taille de clé 2
Type d'armature
Type de protection contre l'ignition
Type d’armature, court terme

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0