KDSU M75 BS O NI 1 G75
KDSU (Klippon double seal universal Ex cable gland), Cable glands, straight, M 75, 19 mm, Single-wire armouring, Metal foil armouring, Braided armouring, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, Brass, nickel-plated
Ürün No.
1137080000
Approvals
Schválení
Certifikace
ROHS
General ordering data
Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Qty.
Delivery status
Last order date
Dimensions and weights
Výška
Height (inches)
Délka
Length (inches)
Net weight
Temperatures
Provozní teplota
Environmental Product Compliance
Stav souladu se směrnicí RoHS
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
REACH SVHC
SCIP
Numery certyfikatów przepustu kablowego
Identifikace
Podmínky osvědčení
Č. osvědčení (ATEX)
Č. osvědčení (IECEX)
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)
General information
AF size 1
AF size 2
Armour, max.
Armour, min.
Basic material
Cable gland
Délka závitu
External thread
Halogen
Hloubka vody
Inner cable diameter, max.
Inner cable diameter, min.
O-Ring
Operating temperature range, max.
Operating temperature range, min.
Outer cable diameter, max.
Outer cable diameter, min.
Pitch of thread
Pokyny k instalaci
Protection degree
Protection degree with GWDR
Seal insert
Sealing
Typ pancéřování
Typ pancéřování, krátkodobé
Velikost ochranného víka
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0