KTB MH 987420 S2E1

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), elektropoliert, silber

Art.-Nr. 1195610001

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cULus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Lieferstatus

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Befestigungsmaß Höhe
Befestigungsmaß Breite
Nettogewicht

Temperaturen

Betriebstemperatur
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP

Verschraubungen links

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (CCOE)
Zertifikat-Nr. (cULus)
Zertifikat-Nr. (DNV)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
Zertifikat-Nr. UL 508A
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
Zulassungsumgebung

Allgemeine Angaben

Abmaße Karton
Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Deckel
Deckelbefestigung
Dichtungsmaterial
Einbaubefestigung
Einsatzgebiete
Flanschplatte
Flanschplatten
Flanschplattenbefestigung
Gehäusebefestigung
Height (access opening)
Hinweis: Schutzart
Material thickness (cover)
Material thickness (enclosure)
Materialstärke Flansch
Maße über alles
Normen
Oberfläche
Opening angle (lid)
Payload. max.
Position PE Bolzen
Schlagfestigkeit
Schlüsselweite
Schutzart
Schutzart (UL)
Tightening torque (cover screws)
Werkstoff
Width (access opening)

Bestückung horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse intern

Bestückung vertikal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0