WDU 2.5/1.5/ZR WS

Ce produit n’est plus disponible.

Produit de remplacement: 1024700000

Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, blanc, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 1

Référence produit 1833890000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande
Produit de remplacement

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation continue, min.
Température d'utilisation continue, max.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base
Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Tension max. (ATEX)
Courant (ATEX)
Section max. du conducteur (ATEX)
Tension max. (IECEX)
Courant (IECEX)
Section max. du conducteur (IECEX)
Identification EN 60079-7
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU

Caractéristiques du système

Version
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée

Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, brins fins avec embouts (DIN 46228/1) (2 fils à serrer), max.
Section de raccordement du conducteur, brins fins avec embouts (DIN 46228/1) (2 fils à serrer), min.
Section de raccordement du conducteur, toron fin (deux fils pouvant être serrés), min.
Section du conducteur, conducteur semi-rigide (deux fils pouvant être serrés), max.
Section transversale du câble raccordé, monofilaire (deux fils pouvant être serrés), max.
Section transversale du câble raccordé, monofilaire (deux fils pouvant être serrés), min.

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage
Version à l#92épreuve de l#92explosion

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Couple de serrage (autre raccordement), max.
Couple de serrage (raccordement supplémentaire), min.
Courant nominal (raccordement supplémentaire)
Diamètre du câble, souple avec collier en plastique (DIN 46228/1) (raccordement supplémentaire), max.
Diamètre du câble, souple avec collier en plastique (DIN 46228/1) (raccordement supplémentaire), min.
Dimension de la lame, autre raccordement
Longueur de dénudage (autre raccordement)
Nombre de raccordements, autre raccordement
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, max.
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, min.
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, max.
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, min.
Section nominale autre raccordement
Sections de raccordement, autre raccordement, max
Sections de raccordement, autre raccordement, min.
Sens de raccordement, autre raccordement
Type de raccordement, autre raccordement
Vis de serrage, autre raccordement

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1
Couple de serrage, max.
Couple de serrage, min.
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
Diamètre du câble (raccordement nominal), max.
Diamètre du câble (raccordement nominal), min.
Dimension de la lame
Embouts doubles, max.
Embouts doubles, min.
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Vis de serrage

Généralités

Barrette de liaison équipée
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.

Caractéristiques nominales

Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance de contact
Tension de choc nominale
Puissance dissipée (IEC 60947-7-x)
Catégorie de surtension
Degré de pollution

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR)
Courant gr. B (UR)
Courant gr. C (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)
Tension Gr B (UR)
Tension Gr C (UR)

Illustrations du produit

Titre d'illustration #96 02
Légende 02

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0