IE-PS-M12X-180-S-TH-SC-ST

Référence produit 2662090000

Agréments

ROHS

Informations générales de commande

Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Diamètre
Poids net

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage
Courant nominal
Cycles d'enfichage
Degré de pollution
Degré de protection
Diamètre de câble, max.
Diamètre de câble, min.
LED
Matériau de base du boîtier
Matériau de la bague filetée
Nombre de pôles
Raccordement du blindage
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement, max.
Section de raccordement, min.
Surface du contact
Tension nominale
Type de contact
Type de raccordement

Caractéristiques générales

Nombre de pôles
Raccordement 1
Raccordement 2
Matériau de base du boîtier
Filetage du raccordement
Surface du contact
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement du conducteur, max.
Section du conducteur, flexible
Degré de protection
Cycles d'enfichage

Propriétés électriques

Tension nominale

Normes générales

Norme de connecteur

Normes

Norme de connecteur

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0