RCIKIT 115VAC 2CO LD

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 2476860000

RIDERSERIES RCI, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No

N. articolo 8897100000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Umidità

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

lato di comando

Tensione nominale
Corrente nominale AC
Potenza nominale
Resistenza della bobina
Indicatore di stato

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale
Corrente permanente
Frequenza di commutazione (carico nominale), max.
Tensione di commutazione (AC), max.
Potenza di commutazione min.
Corrente di punta
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
Ritardo all'inserzione
Ritardo alla disinserzione
Tipo di contatto
Durata meccanica

Dati generali

Guida equipaggiata
Tasto di prova disponibile
È disponibile un indicatore meccanico di posizione dell'interruttore
Colori

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale
Grado di lordura
Classe di sovratensione
Gruppo materiali isolanti
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
Rigidità dielettrica del contatto aperto
Tensione impulsiva massima
Grado di protezione

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (CSA) relè
N° certificato (CSA) base
N° certificato (DNV)
N° certificato (cURus) base

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi
Lunghezza di spellatura (collegamento di dimensionamento)
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Diametro del cavo (tensione nominale), min.
Diametro del cavo (tensione nominale), max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Diametro del cavo, flessibile con capocorda (DIN 46228-1), min.
Diametro del cavo, flessibile con capocorda (DIN 46228-1), max.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile (due fili innestabili), min.
Sezione del conduttore, flessibile (due fili innestabili), max.
Dimensione lama

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0