Interface adapters
To reduce wiring times, pre-assembled cables are used between the control system and the interface level and are simply connected to the TERMSERIES adapter. This enables throughput times in electrical cabinet building to be significantly reduced. The adapter has a universal fit and offers a genuine space advantage in interaction with the TERMSERIES products with identical contours.
- Reduced wiring time due to plug-and-play concept with pre-assembled cables
- Can be applied to the input and output sides of the TERMSERIES
- Ready for plus and minus switching logic
- High space-saving due to universal fit to other TERMSERIES products
-
Product ID:1463520000VPE:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
Product ID:1463530000VPE:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
Product ID:1463540000VPE:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
Product ID:1463550000VPE:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 20-полюсный штекер по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 16, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 60 mA