Omologazioni
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (UR)
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Stato consegna
Disponibile fino a
Prodotto alternativo
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Direzione d'uscita del conduttore
Numero di poli
L1 in mm
L1 in pollici
quantità di file
Numero di serie di poli
Sezione di dimensionamento
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
Grado di protezione
Codificabile
Lunghezza di spellatura
Lama cacciavite
Lama cacciavite norma
Cicli di inserimento
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.
Dati del materiale
Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Campo della temperatura di montaggio, min.
Campo della temperatura di montaggio, max.
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
Conduttore innestabile
Testo di riferimento
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Portata transitoria
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione
Imballaggio
Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE
Nota importante
Conformità IPC
Note
Illustrazione del prodotto
Disegno legenda-01
Classificazioni
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0