BasicLine PoE 系列
• 4 个 IEEE 802.3af/at 兼容 PoE 端口
• 12/24/48 VDC 大范围电源冗余
• 集成 DC/DC 转换器能够在整个输入电压范围 (12 至 57 VDC) 为 48 V PoE 设备供电
• 智能功耗检测和分类
• 款型带有铜线和光纤接口(多模和单模)
-
ID výrobku:1504320000Obalová jednotka:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1504340000Obalová jednotka:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1241380000Obalová jednotka:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286920000Obalová jednotka:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart