6kV Patchcords oranžové
Sestavené kabely s 2x RJ45, vhodné pro aplikace inteligentního měření, různé barvy podle DIN VDE 0603-100. Krátké zástrčky a kabely s malým poloměrem ohybu pro stísněné prostory, pouzdro zástrčky s obvodovou izolací umožňují třídu ochrany IP30 ve spojeném stavu.
-
ID výrobku:2814850005Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2814850003Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2814850015Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2814850020Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , rovný, 6 kV
-
ID výrobku:2814850010Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , rovný, 6 kV
Added to Your Shopping Cart