Vlastnosti
Verze | Pevná kabelová verze, M12, 30 V, A-kódování, LED: Ano, Iniciační prvek LED: Ano, Typ kabeláže: PNP, 30 m |
Číslo objednávky | 1052320000 |
Typ | SAI-4-F 5P PUR 30M |
GTIN (EAN) | 4032248792313 |
Množství | 1 ks |
Výška | 25 mm |
Výška (v palcích) | 0,984 inch |
Délka | 102 mm |
Délka (v palcích) | 4,016 inch |
Čistá hmotnost | 3 006 g |
Provozní teplota | -20 - 80°C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Délka odizolování pláště | 100 mm |
Výstup rozvaděče | Pevná kabelová verze |
Jmenovité napětí, min. | 10 V |
Jmenovité napětí, max. | 30 V |
Zkušební napětí | 1 kV |
Max. proudová kapacita na slot | 4 A |
Celkem proud | 9 A |
Proud na signál | 2 A |
K dispozici elektrická izolace | Ne |
Izolační síla | 109 Ω |
Kódování zásuvné stanice | A-kódování |
Stupeň krytí | IP68 |
Počet pólů | 5 |
Počet soketů kontaktů | 4 |
Připojovací závit | M12 |
Závažnost znečištění | 3 |
Chování při požáru | V-0 |
Cykly zapojování | ≤ 50 |
LED | Ano |
Iniciační prvek LED | Ano |
Barva LED pro indikaci provozu | zelená |
Barva LED pro I/O funkce | žlutá |
Hlavní materiál krytu | PA 6 GF |
Materiál rozvaděče | Plast |
Barva krytu | šedá, RAL 7032 |
Šroubová patice | CuZn, poniklované |
Materiál kontaktu | CuZn |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Nosný materiál kontaktu | PBT (UL 94 V0) |
Barevné kódování |
bílá
šedá hnědá / zelená zelená žlutá modrá hnědá zelená / žlutá šedá / růžová červená / modrá bílá / zelená |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 2 mil. |
Halogen | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Počet pólů | 5 |
Průřez vodiče (tisk/online) | 8 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Stíněný | Ne |
Vnější průměr | 8,2 mm |
Délka kabelu | 30 m |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E141197 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1609940000Obalová jednotka:200 ks
ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
-
ID výrobku:1920000000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12
ZnačeníOznačení přístrojůMultiCardESGESG 9/20Prázdné
NářadíŠroubovákyRůznéScrewty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu