Vlastnosti
Verze | Konektor připojitelný v terénu, M8, pin, rovný |
Objednací číslo | 1784040001 |
Typ | SAIS-3-IDC M8 SMALL |
EAN | 4032248429998 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 13 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Cykly zapojování | ≥ 50 |
Hlavní materiál krytu | CuZn |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 32 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | pocínované |
Počet pólů | 3 |
Průměr kabelu | 3,2...5,4 mm |
Průměr kabelu, max. | 5,4 mm |
Průměr kabelu, min. | 3,2 mm |
Průřez připojení max. | 0,34 mm² |
Průřez připojení min. | 0,14 mm² |
Průřez vodiče, max. | 0,34 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,14 mm² |
Připojení stínění | Ne |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Typ připojení | Připojení s odstraněním izolace |
Závažnost znečištění | 3 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-104 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177466) |
Technické údaje | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1784040001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1784040001) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1784040001&norm=0) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Shoda |