Vlastnosti
Verze | Typ připojení - nabíjecí bod: volný konec vodiče, Typ připojení - vozidlo: CCS2, Nabíjecí výkon, max.: 80 kW, Počet fází: 3, Jmenovitý proud: 50 A, Délka kabelu: 7.5 m, Typ kabelu: běžný |
Číslo objednávky | 3011050000 |
Typ | CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB |
GTIN (EAN) | 4099986916623 |
Množství | 1 ks |
Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
K dispozici do | 16.04.2025 |
Čistá hmotnost | 7 800 g |
Skladovací teplota | -30 °C...55 °C |
Vlhkost při teplotě při skladování | Rel. vlhkost 5–95 % |
Provozní teplota | -30 °C...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Provozní teplota, max. | 50 °C |
Provozní teplota, min. | -30 °C |
Skladovací teplota, max. | 55 °C |
Skladovací teplota, min. | -30 °C |
Barva kabelu | černá |
Délka kabelu | 7,5 m |
Typ kabelu | běžný |
Typ připojení - nabíjecí bod | volný konec vodiče |
Typ připojení - vozidlo | CCS2 |
Barva zásuvky | černá |
ROHS | Shoda |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | Shoda |