温度・電流変換器
ACT20X-HTI-SAO/2HTI-2SAO 温度測定変換装置は、PT100 センサーおよび防爆エリアゾーン 0 からのサーモカップルの温度を記録します。0 (4) ~ 20 mA の電流ループを入力側に接続できます。
出力側には、安全ゾーンに使用できるアクティブおよびパッシブ電流ループがあります。
統合されたアラーム接点は、不具合が発生した場合に警告を発信します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、システムの可用性が向上します。
レール取り付けの電流出力遮断装置は、オプションで 1 チャンネルまたは 2 チャンネルバージョンが利用可能です。
1 チャネルあたり 11 mm の幅を持つデバイスは、電気キャビネット内にほとんどスペースを必要としません。
-
商品番号:8965470000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 0-20 mA, EX, 出力 : 0(4)-20 mA, 安全, 4-20 mA
-
商品番号:2456180000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 4-20 mA, EX, 出力 : 4-20 mA, 安全
-
商品番号:8965480000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 4-20 mA, EX, 出力 : 4-20 mA, 安全
-
商品番号:2456190000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 4-20 mA, EX, 出力 : 4-20 mA, 安全