Agréments
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)
Dati generali per l’ordinazione
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Product data
Packaging
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Dimensioni e pesi
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
높이 (인치)
Anchura
Ширина (в дюймах)
Peso neto
Conformité environnementale du produit
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Paramètres système
Familia del producto
Tipo de conexión
Técnica de conexión de conductores
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Dirección de salida de conductor
Número de polos
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Sección nominal
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Védelmi osztály
Resistencia de paso
Codificable
Longitud de desaislado
Meghúzási nyomaték, min.
Meghúzási nyomaték, max.
Biztosítócsavar
Csavarhúzó éle
Csavarhúzó éle, standard
Dugaszolási ciklusok
Húzóerő / pólus, max.
Dati del materiale
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
UL 94 flammability rating
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas del contacto del conector
Tárolási hőmérséklet, min.
Tárolási hőmérséklet, max.
Üzemi hőmérséklet, min.
Üzemi hőmérséklet, max.
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.
Conduttori adatti al collegamento
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
Texto de referencia
Rated data acc. to IEC
tested acc. to standard
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Resistencia a corrientes de corta duración
Données nominales selon CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Dane znamionowe wg UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Emballage
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
중요 참고 사항
Conformidad con IPC
Notas
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0