Eigenschaften
Ausfuehrung | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, weiß |
Best.-Nr. | 1919390000 |
Art | SF 1/12 MC NE WS V2 |
GTIN (EAN) | 4032248555734 |
VPE | 400 Stück |
Tiefe | 3,2 mm |
Tiefe (inch) | 0,126 inch |
12 mm | |
Höhe (inch) | 0,472 inch |
Breite | 3,2 mm |
Breite (inch) | 0,126 inch |
Nettogewicht | 0,243 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Art des Aufdrucks | Neutral |
Breite | 3,2 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
empfohlene Industrien |
Verkehrstechnik
Maschinenbau |
Farbe | weiß |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 |
Schriftfeldgröße | 12 x 3.2 mm |
Werkstoff | Polyamid 66 |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.5 - 0.75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 1.7 - 2.1 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 2,1 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 1,7 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64841) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1919390000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1919390000) |
Produktänderungsmitteilung |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |