Eigenschaften
Ausfuehrung | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 529 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt |
Best.-Nr. | 8000037553 |
Art | TS35X7.5 ST KEBI 60 VER |
GTIN (EAN) | 4050118653069 |
VPE | 20 Stück |
Tiefe | 7,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,295 inch |
35 mm | |
Höhe (inch) | 1,378 inch |
Breite | 529 mm |
Breite (inch) | 20,827 inch |
Nettogewicht | 192,175 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Einbaubefestigung | geschraubt |
Materialstärke | 1 mm |
Normen | DIN EN 60715 |
Oberfläche |
verzinkt
verchromt |
Werkstoff | Stahl |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281345) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000037553) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Konform |