Tulajdonságok
Változat | Szerelőszerszám, Kés hossza: 25 mm, Fej mérete, csillag: 0 |
Rendelési szám | 2748140000 |
Típus | BIT C 6,3 PH0X25 |
GTIN (EAN) | 4050118894677 |
Qty. | 5 Darab |
Szélesség | 25 mm |
Szélesség (coll) | 0,984 inch |
Nettó tömeg | 8 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Árucikk leírása | Szerszámbetét Phillips kereszthoronnyal, méret: 0 |
Alak |
Kereszthorony
Philips |
Fej mérete, csillag | 0 |
Kés hossza | 25 mm |
ETIM 6.0 | EC002115 |
ETIM 7.0 | EC002115 |
ETIM 8.0 | EC003864 |
ETIM 9.0 | EC003864 |
ETIM 10.0 | EC003864 |
ECLASS 9,1 | 21-04-04-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 |
ECLASS 12.0 | 21-04-42-03 |
ECLASS 13.0 | 21-04-42-03 |
ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |
ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |
ROHS | Megfelel |