Klippon® TB QL 76 x 62 x 15mm
La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB QL offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.
Le custodie della serie Klippon® TB QL offrono i seguenti vantaggi:
• Disponibili in 19 taglie e 3 colori standard
• Dotazione di max. 4 flange
• Guarnizione protetta contro la compressione
• Coperchio a chiusura rapida dotato di intaglio di serie
• Prestazioni termiche migliorate
• Grado di protezione IP66
• Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
• Piedini di montaggio saldati
• Approvazioni internazionali
Le custodie della serie Klippon® TB QL offrono i seguenti vantaggi:
• Disponibili in 19 taglie e 3 colori standard
• Dotazione di max. 4 flange
• Guarnizione protetta contro la compressione
• Coperchio a chiusura rapida dotato di intaglio di serie
• Prestazioni termiche migliorate
• Grado di protezione IP66
• Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
• Piedini di montaggio saldati
• Approvazioni internazionali
-
N. articolo:8000109922Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 760 mm, Larghezza: 620 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:8000109920Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 760 mm, Larghezza: 620 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:8000109921Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 760 mm, Larghezza: 620 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
Added to Your Shopping Cart