Size 3
Pro připojení svorkou s tažnou pružinou je úroveň vodičového připojení je navržena jako kotevní svorka. Není tudíž potřeba téměř žádná údržba. Navíc se vytvoří bezpečné a trvalé připojení odolné proti otřesům.
Počet pólů: 6
Jmenovitý proud: 24 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Počet pólů: 6
Jmenovitý proud: 24 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
-
Produkt ID:1745760000Pakningsenhed:1 PC
HDC insert, Female, 500 V, 24 A, Number of poles: 6, Tension-clamp connection, Installation size: 3
-
Produkt ID:1745820000Pakningsenhed:1 PC
HDC insert, Male, 500 V, 24 A, Number of poles: 6, Tension-clamp connection, Installation size: 3
Added to Your Shopping Cart