TS 15
さまざまなアプリケーション標準に準拠し、多くの国や国際認可や資格を取得し、SAK モデルシリーズは、特に過酷な状況下での総合的な接続ソリューションとなっています。ネジ接続は、信頼性と機能性の面での厳しい要求を満たすために、長期にわたって確立された接続要素です。
-
商品番号:0412860000販売単位:100 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 10 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:0412760000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 10 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:1303360000販売単位:100 items
PE 端子, ねじ接続, 黄色, 緑色, 2.5 mm², 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 15, V-2, Wemid
-
商品番号:0211200000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, ベージュ, 4 mm², 500 V, 接続数: 1, レベル数: 1, TS 15, None, Wemid
-
商品番号:0380260000販売単位:100 items
PE 端子, ねじ接続, 黄色, 緑色, 4 mm², 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 15, V-0, Wemid
-
-
-
商品番号:0359560000販売単位:10 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ベージュ色/黄色, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 400 V, 接続数: 2
-
-
商品番号:0359660000販売単位:10 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ベージュ色/黄色, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 400 V, 接続数: 2
-
-
-
-
-
商品番号:0175960000販売単位:100 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 接続数: 2
-
-
Added to Your Shopping Cart