속성
버전 | 케이블 덕트 커버, 50 mm |
주문 번호 | 2589050000 |
유형 | CD-LID 50 DKGY |
GTIN(EAN) | 4050118602517 |
수량 | 2 |
너비 | 50 mm |
폭 (인치) | 1.968 inch |
길이 | 2,000 mm |
길이 (인치) | 78.74 inch |
순중량 | 95 g |
작동 온도 범위 | -25...120 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Non-tracking | 예 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
뚜껑 | 예 |
유연한 배선 덕트 | 아니요 |
작동 온도 범위 | -25...120 °C |
장착 유형 | 스냅온 |
재질 | PPE |
컬러 코드 | 진한 회색 |
할로겐 | 아니요 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000727 |
ETIM 7.0 | EC000727 |
ETIM 8.0 | EC000727 |
ETIM 9.0 | EC000727 |
ETIM 10.0 | EC000727 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-76 |
ROHS | 준수 |