Delning 6,35 mm
-
商品编号:3106830000VPE:128 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 2, 180°, Box
-
Produkt-ID:8000168132VPE:80 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 3, 180°, Box
-
Produkt-ID:3106840000VPE:64 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 4, 180°, Box
-
Produkt-ID:8000168133VPE:48 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 5, 180°, Box
-
Produkt-ID:8000168135VPE:48 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 6, 180°, Box
-
Produkt-ID:8000168136VPE:32 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 7, 180°, Box
-
Produkt-ID:8000168138VPE:32 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 8, 180°, Box
-
ID výrobku:3106850000Obalová jednotka:32 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 9, 180°, Box
-
ID výrobku:3106860000Obalová jednotka:96 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 2, 180°, Box
-
Produkt ID:8000168328Pakningsenhed:64 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 3, 180°, Box
-
Produkt ID:3106870000Pakningsenhed:48 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 4, 180°, Box
-
Produkt ID:8000168329Pakningsenhed:48 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 5, 180°, Box
-
Art.-Nr.:8000168330VPE:32 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 6, 180°, Box
-
Art.-Nr.:8000168331VPE:32 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 7, 180°, Box
-
Art.-Nr.:3106880000VPE:32 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 6.35 mm, Antal poler: 8, 180°, Box