zelená
SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.
Výhody:
Výhody:
- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
-
ID výrobku:1730590005Obalová jednotka:800 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, vert
-
ID výrobku:1689390005Obalová jednotka:800 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, vert
-
ID výrobku:1689410005Obalová jednotka:800 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, vert
-
ID výrobku:1689430005Obalová jednotka:512 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, vert
-
ID výrobku:1689450005Obalová jednotka:288 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, vert
-
Product ID:2741190000VPE:192 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 21 x 7.4 mm, vert
-
ID výrobku:1689470005Obalová jednotka:160 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vert
-
ID výrobku:1730560005Obalová jednotka:160 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vert
Added to Your Shopping Cart