Propriétés
Version | ModuPlug, Outil de démontage des contacts |
Référence | 1480380000 |
Type | HDC MHP100 REMOVAL TOOL |
GTIN (EAN) | 4050118288933 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 52,4 g |
Statut de conformité RoHS | Non affecté |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-92 |
Est un accessoire de
-
Référence produit:1429110000Conditionnement:1 Pièce
Module d'alimentation, 1000 V, 100 A, Nombre de pôles: 1, Raccordement à sertir, Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
-
Référence produit:1429080000Conditionnement:1 Pièce
Module d'alimentation, 1000 V, 100 A, Nombre de pôles: 2, Raccordement à sertir, Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1.5
-
Référence produit:1429090000Conditionnement:1 Pièce
Module d'alimentation, 1000 V, 100 A, Nombre de pôles: 1, Raccordement à sertir, Mâle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
-
Référence produit:1429060000Conditionnement:1 Pièce
Module d'alimentation, 1000 V, 100 A, Nombre de pôles: 2, Raccordement à sertir, Mâle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1.5
ConnecteursConnecteurs industriels étanchesRockStar® ModuPlugModulesModules électriques