特性
订货号 | 2450490300 |
类型 | HDC XX5E01 MMSRJ45-0300 |
GTIN (EAN) | 4050118508116 |
数量 | 1 PC |
净重 | 11 g |
温度限值 | -30 °C ... 90 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
传输速率 | 100 MBit/s |
侧面模块型号 | 公头 |
回路数 | 4 |
型号 | 插頭 |
对侧型号 |
公头
直型 RJ45 |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | Au (Gold) |
污染等级 | 2 |
电缆长度 | 3 m |
目录册 | Cat. 5e |
绝缘强度 | ≥ 108 Ω |
编码 | D-编码 |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 4 A |
卤素 |
不
无卤 |
外径 | 6.5 mm ± 0.2 |
外直径 |
|
带屏蔽 | 是 |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 绿色 |
电缆长度 | 3 m |
绝缘 | PE |
颜色编码 |
白色
黄色 蓝色 橙色 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166348) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2450490300) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | 一致 |