버전 | 1차 전류: 5000 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 15 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기 |
주문 번호 | 2728210000 |
유형 | KCMA-8-5000-5A-15VA1 |
GTIN(EAN) | 4050118809954 |
수량 | 1 items |
깊이 | 79 mm |
깊이 (인치) | 3.11 inch |
높이 | 243 mm |
높이 (인치) | 9.567 inch |
너비 | 195 mm |
폭 (인치) | 7.677 inch |
순중량 | 1,500 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
도체의 유형 | 절연 도체 한정 |
라운드형 컨덕터 | 80 mm |
레일 | 80 x 120 mm |
설치 위치 | 실내용 |
1차 전류 | 5,000 A |
2차 전류 | 0...5 A |
공차 등급 | 1 |
부하 | 15 VA |
제조업체 | MBS AG |
공칭 주파수 | 50 Hz |
보호 등급 | IP20 |
열정격 연속 전류 I열 | 1.2 x I공칭 |
절연 등급 | E |
공차 등급 | 1 |
표준 | EN 60044⁄1 |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 준수 |