버전 | LaserMark, 디바이스 마커, 6 x 40 mm, 흰색 |
주문 번호 | 1760461044 |
유형 | LM MT300 40/6 WS |
GTIN(EAN) | 4032248032167 |
수량 | 10 items |
깊이 | 0.08 mm |
깊이 (인치) | 0.003 inch |
높이 | 6 mm |
높이 (인치) | 0.236 inch |
너비 | 40 mm |
폭 (인치) | 1.575 inch |
순중량 | 11.4 g |
작동 온도 범위 | -40...150 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | HB |
UL 969에 따른 인증 | 예 |
너비 | 40 mm |
버전 | 자체 접착 |
용지당 수 | 176 |
인쇄 방법 | 레이저 인쇄 |
작동 온도 범위 | -40...150 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 150 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 폴리에스테르, PVC 미포함 |
저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9 |
접착물 | 아크릴 접착제 |
컬러 코드 | 흰색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 라벨 시트 = 176 디바이스 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
패키징 단위당 마커 개수 | 1760 |
할로겐 | 아니요 |
할로겐 | 아니요 |
엔지니어링 데이터 | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
카탈로그 |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 준수 |