속성
버전 | PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스 |
주문 번호 | 2774560000 |
유형 | LMF 7.50/04/180 3.5SN OR BX |
GTIN(EAN) | 4064675039266 |
수량 | 50 items |
제품 데이터 |
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 |
패키징 | 박스 |
깊이 | 14.8 mm |
깊이 (인치) | 0.583 inch |
높이 | 22.7 mm |
높이 (인치) | 0.894 inch |
너비 | 30.2 mm |
폭 (인치) | 1.189 inch |
순중량 | 7.054 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
제품군 | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 LMF |
와이어 결선 방식 | 액추에이터 탑재 PUSH IN |
PCB에 장착 | THT 용접 결선 |
도체 아웃렛 방향 | 180° |
피치(mm)(P) | 7.5 mm |
피치(인치)(P) | 0.295 " |
극 수 | 4 |
핀 시리즈 수량 | 2 |
행 수 | 1 |
솔더 핀 길이(l) | 3.5 mm |
솔더핀 크기 | 0.6 x 0.8 mm |
탈피 길이 | 10 mm |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP 20 |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전 |
절연재 | Wemid(PA) |
컬러 코드 | 주황색 |
컬러 차트(유사) | RAL 2000과 유사 |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 600 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
코팅 | 4-6 μm SN |
용접 결선의 레이어 구조 | 4...8 µm Sn 매트 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 120 °C |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 24 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
단선, 최소 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
단선, 최대 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
연선, 최소 H05(07) V-K | 0.25 mm² |
연선, 최대 H05(07) V-K | 2.5 mm² |
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소 | 0.25 mm² |
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 | 2.5 mm² |
참조 텍스트 |
페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.
플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다 |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 24 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 19 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 21 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 24 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 1,000 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 600 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 500 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 6 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 6 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 6 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 120 A |
정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 20 A |
정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 10 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 24 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 12 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 20 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 24 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 12 |
패키징 | 박스 |
VPE 길이 | 349 mm |
VPE 폭 | 141 mm |
VPE 높이 | 33 mm |
테스트: 표시 내구성 |
|
테스트: 클램프 사용 가능한 단면 |
|
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 |
|
풀아웃 테스트 |
|
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293177) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2774560000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ROHS | 준수 |