LSF-SMT 3.50/12/180 1.5SN BK TU

PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 12, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube

항목 번호 1870740000

승인

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)

일반 주문 데이터

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qty.
제품 데이터
패키징

치수 및 중량

Profondeur
Depth (inches)
Hauteur
Height (inches)
Height of lowest version
Largeur
폭 (인치)
Net weight

온도

연속 작동 온도, 최대

환경 제품 규정 준수

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Product Carbon Footprint

시스템 매개변수

Famille de produits
Technique de raccordement de conducteurs
Montage sur le circuit imprimé
Orientation de la sortie du conducteur
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Nombre de pôles
Pin series quantity
Juxtaposables côté client
행 수
Longueur du picot à souder (l)
Tolérance sur la longueur du picot à souder
Dimensions du picot à souder
Solder pin dimensions = d tolerance
Diamètre du trou d'implantation (D)
솔더 구멍 직경 공차(D)
Number of solder pins per pole
탈피 길이
L1(mm)
L1(인치)
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호
보호 등급
볼륨 저항

자재 데이터

Matériau isolant
Couleur
Colour of operational elements
Tableau des couleurs (similaire)
Insulating material group
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Moisture Level (MSL)
UL 94 flammability rating
Matériau des contacts
Structure en couches du raccordement soudé
보관 온도, 최소
보관 온도, 최대
작동 온도, 최소
작동 온도, 최대
온도 범위, 설치, 최소
온도 범위, 설치, 최대

결선에 적합한 컨덕터

Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Wire connection cross section AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Tömör, min. H05(07) V-U
Solid, max. H05(07) V-U
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Raccordement
참조 텍스트

IEC 정격데이터

tested acc. to standard
Rated current, min. number of poles (Tu=20°C)
Rated current, max. number of poles (Tu=20°C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Short-time withstand current resistance

CSA에 따른 정격 데이터

Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées

UL 1059에 따른 정격 데이터

Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Wire cross-section, AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées

패키징

Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE
Résistance de la surface

Type tests

Test : durabilité des marquages
Test : section à fixer
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs
Test de décrochage

중요 참고 사항

Conformité IPC
Remarques

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0