特性
版本 | PCB 接线端子, 15.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 25 mm², 盒装 |
订货号 | 1226540000 |
类型 | LXB 15.00/04/90 4.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118011289 |
数量 | 20 PC |
产品数据 |
IEC: 1000 V / 101 A / 1.5 - 25
mm² UL: 600 V / 85 A / AWG 16 - AWG 4 |
包装 | 盒装 |
深 | 29.1 mm |
深度 (英寸) | 1.146 inch |
高度 | 41.5 mm |
高度 (英寸) | 1.634 inch |
最低安装高度 | 37 mm |
宽度 | 90 mm |
宽度 (英寸) | 3.543 inch |
净重 | 71.75 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 电源 - LX 系列 |
导线连接方式 | 压线框联接 |
安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 |
导线出线方向 | 90° |
间距 P(单位:mm) | 15 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.591 " |
回路数 | 4 |
插针排数 | 1 |
由客户装配 | 无 |
层数 | 1 |
每排最大邻近回路数 | 10 |
焊脚长度 (l) | 4.5 mm |
焊针规格 | 1.2 x 1.2 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.6 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
每回路的焊脚数目 | 4 |
直杆螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 |
相关标准 | DIN 5264 |
最小拧紧力矩 | 2.4 Nm |
最大拧紧力矩 | 4 Nm |
压接螺钉 | M 5 |
剥线长度 | 16 mm |
L1(mm) | 45 mm |
L1(inch) | 1.772 " |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 10 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防护等级 | IP20 |
通道电阻 | 0.50 mΩ |
绝缘材料 | Wemid (PA) |
颜色编码 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
绝缘材料组 | I |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 600 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
焊接连接的焊层结构 | 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn 亚光 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作温度 | -50 °C |
最高操作温度 | 120 °C |
最小安装温度 | -25 °C |
最大安装温度范围 | 120 °C |
压接范围,最小 | 1.31 mm² |
压接范围,最大 | 25 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 16 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 4 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 16 mm² |
多股硬导线,最小值 H07V-R | 6 mm² |
多股硬导线,最大值 H07V-R | 25 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 25 mm² |
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm² |
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 16 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 1.5 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 16 mm² |
塞规符合 EN 60999 a x b;ø | 6.9 mm x 6.9 mm |
可压接导线 |
|
参考文本 |
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。
塑料套环的外径不应大于节距 (P) |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 101 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 101 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 101 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 101 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 1,000 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 1,000 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 1,000 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 6 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 8 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 8 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 1000 A |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 600 V |
额定电压 (使用组 C / CSA) | 600 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 600 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 85 A |
额定电流 (使用组 C / CSA) | 85 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 5 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 16 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 4 |
机构 | UR |
UR 证书号 | E60693 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 600 V |
额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 600 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 600 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 85 A |
额定电流 (使用组 C / UL 1059) | 85 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 5 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 16 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 4 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 309 mm |
VPE 宽度 | 98 mm |
VPE 高度 | 83 mm |
测试标识的耐久性 |
|
测试 可夹紧 截面积 |
|
导体损坏和意外松动测试 |
|
拉出测试 |
|
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 针对裸端头 • 针对带护套的管状端头 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 该测试点只能用作电势传感器测试点。 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89599) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1226540000) |
产品更改通知 |
[20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007)
[20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) |
用户文档 | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78414) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |