製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm² |
注文番号 | 2680650005 |
種別 | PAC-RX3I-RV24-V4-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986601765 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 183 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
インターフェースコネクタ | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
ケーブル | ケーブルLiYY |
ケーブル長 | 0.5 m |
コネクタ PLC 側 | GEFANUC IC694ACC311 20P |
外径 | 8.6 ± 1 mm |
導体断面積 | 0.25 mm² |
材質 | PVC |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
合計電流、最大 | 3 A |
定格電圧 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
抵抗 | 80m/m |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 適合 |