Připojení PUSH IN
- 1 CO kontakt
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí s barevným označením: DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace
-
Cikkszám:2663030000VPE:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2614870000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618930000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618870000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618910000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618920000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618900000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618880000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618950000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618890000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618960000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10%, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN