Vlastnosti
Verze | Fázová proudová lišta (svorkovnice), 63, Počet pólů: 12, Izolované: Ano, 10 |
Číslo objednávky | 2658230000 |
Typ | S-2L-210/10 |
GTIN (EAN) | 4050118672299 |
Množství | 20 ks |
Hloubka | 9,3 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,366 inch |
Výška | 27 mm |
Výška (v palcích) | 1,063 inch |
Šířka | 210 mm |
Šířka (v palcích) | 8,268 inch |
Čistá hmotnost | 57 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Šedá |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Rozteč v mm (P) | 17,8 mm |
Počet pólů | 12 |
Jmenovitý průřez | 10 mm² |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý proud | 63 A |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165136) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000215 |
ETIM 8.0 | EC000215 |
ETIM 9.0 | EC000215 |
ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Shoda |