Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, 7/8", Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 2 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 1292090200 |
Typ | SAIL-7/8W-3-2.0U |
GTIN (EAN) | 4050118087864 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 180 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Długość kabla | 2 m |
Ekranowane | Nie |
Funkcja PE | Tak |
Halogenki | Nie |
izolacja | TPM |
Kodowanie kolorami |
niebieski
brązowy zielony / żółty |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 3 (2 + PE) |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
promień zgięcia min., ruchomy | 7,5 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 1,5 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 0 °/m |
Zakres temperatur, stały | -50...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -20...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Średnica zewnętrzna | 7.4 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | brak |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał styków | CuZn |
napięcie znamionowe | 300 V |
napięcie znamionowe (UL) | 600 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Prąd znamionowy | 12 A |
Stopień ochrony |
IP68
po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | złącze męskie, kątowe |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
zmostkowany | Nie |
Znamionowe napiecie udarowe | 2 500 V |
Ścieżka połączenia | 7/8" |
napięcie znamionowe | 300 V |
Prąd znamionowy | 9 A (4- oraz 5-biegunowy), 12 A (3-biegunowy) |
Rezystancja skrośna | ≤3 mΩ |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |
Wtyk po lewej | IP68, styk męski, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | Wolny koniec przewodu |
Nagłówek obrazu-03 | Rysunek wymiarowy |
Podpis obrazu-03 | Male, angled |
Nagłówek obrazu-04 | Schemat biegunów |
Podpis obrazu-04 | Male |
Nagłówek obrazu-06 | Idealne narzędzie: Screwty ® z regulacją momentu obrotowego |
Podpis obrazu-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251841) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1292090200) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1292090200) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |