Свойства
Версия | Концентратор сигналов, контрольная линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 8 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
Заказ № | 2812700800 |
Тип | SAIL-M12GM12G-5-8.0TOV |
GTIN (EAN) | 4064675342298 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 230 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |
Без линейного алкилбензол сульфоната | Да |
Возможно использование с троссом для протяжки | Да |
Галогены | Нет |
Диапазон температур, движущ. | -25...80 °C |
Диапазон температур, стацион. | -40...80 °C |
Длина кабеля | 8 m |
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 10995 (80 °C / 300 V) |
Количество контактов | 5 |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20233 (80 °C / 300 V) |
Наружный диаметр | 5.2 mm ± 0.2 mm |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Поперечное сечение жилы | 0,34 mm² |
Прочность при кручении | 360 °/m |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 7,5 x диаметр кабеля |
Радиус изгиба, мин., постоянный | 4 x диаметр кабеля |
Стойкость к сварочным искрам | Да |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Да |
Цвет оболочки | оранжевый |
Цветовая кодировка |
коричневый
черный синий белый серый |
Циклы сгиба | 10 Mio |
Экранированный | Нет |
LED | Нет |
Вид защиты |
IP65
IP66 IP67 IP68 когда ввинчен |
Диапазон температур корпуса | -25…+85 °C |
Исполнение | Вилка, прямая - Гнездо, прямое |
Кодировка | A-кодировка |
Номинальное напряжение | 24 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | позолоченный |
Размер под ключ | 12 mm |
Соединительная резьба | M12/M12 |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение | 24 V |
Штекер левый | M12, A-кодировка, IP68, штыревой контакт, прямой, Пластмасса |
Штекер правый | M12, A-кодировка, IP68, розеточный контакт, прямой, Пластмасса |
Уведомление об изменении продукта | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1718431687Упаковочная единица:320 Штука
TM-I, Вставные маркировочные элементы, 18 x 4 mm, желтый
-
№ продукта:1718431044Упаковочная единица:320 Штука
TM-I, Вставные маркировочные элементы, 18 x 4 mm, белый
-
№ продукта:9002650000Упаковочная единица:1 Штука
Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
-
№ продукта:9030060000Упаковочная единица:1 Штука
Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
Средства маркировкиМаркировка проводов и кабелейМаркировочные элементы для проводов 0,22–500 мм²MultiCardTM-I вставные этикетки для наконечниковTM-I 18Чистый
ИнструментыРезкаИнструменты для резки
ИнструментыСнятие изоляцииИнструменты для удаления оболочки кабеля и аксессуарыИнструменты для снятия оболочки с круглых кабелей с изоляцией из ПВХИнструменты