SIEMENS kabel – top
- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.
Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.
-
Art.-Nr.:7789606005VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789606010Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789606015Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789606020Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789606025Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789606030Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789606035Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789606040Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789606050Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789606060VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789606090VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789606100VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789608005VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789608010VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789608015Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789608020Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789608025Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789608030Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789608035Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789608040Csomagolási egység:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²