SPGTB 2.5 FT 4C/2 OR

Borne enchufable, SNAP IN, naranja, 2.5 mm², 24 A, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35

N.º de artículo 3051540000

Homologaciones

Homologaciones

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos del material

Material básico
Color
Color componentes de accionamiento
Grado inflamabilidad según UL 94

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE
Carril de montaje
Función N
Función PE
Función PEN

Otros datos técnicos

enclavable
Lados abiertos
Tipo de fijación
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Conductor embornable (conexión adicional)

Typ připojení, další připojení

Conductor embornable (conexión nominal)

Blade size
Clamping range, min.
Connection direction
Gauge to IEC 60947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Number of connections
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Stripping length
Type of connection
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.
Wire connection cross section AWG, min.
Wire connection cross section, finely stranded, max.
Wire connection cross section, finely stranded, min.
Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/1, max.
Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/1, min.
Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/4, max.
Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/4, min.
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소

Generalidades

Carril de montaje
Normas
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Sobretensión de choque nominal
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Categoría de sobretensión
Grado de polución

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0