Propiedades
Versión | THM, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, blanco |
Código | 2799230000 |
Tipo | THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW |
GTIN (EAN) | 4064675260998 |
Cantidad | 1.000 Pieza |
Profundidad | 0,08 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,003 inch |
25,4 mm | |
Altura (pulgadas) | 1 inch |
Anchura | 95,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,748 inch |
Peso neto | 0,116 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 95,2 mm |
Caracteres impresos | sin |
Color | blanco |
Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Material | PVC |
Número de señalizadores por combinación | 1 Carrete de etiquetas = Señalizadores para cables y conductores |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Tipo de impresión | sin imprimir |
diámetro externo del conductor | 14 - 27 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 27 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 14 mm |
Halógenos | No |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2799230000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |