特性
订货号 | 3138120000 |
类型 | WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X |
深 | 10 mm |
深度 (英寸) | 0.394 inch |
高度 | 10 mm |
高度 (英寸) | 0.394 inch |
宽度 | 325 mm |
宽度 (英寸) | 12.795 inch |
长度 | 1,000 mm |
长度 (英寸) | 39.37 inch |
工作温度 | -20 - 50°C |
电缆材料 | PUR |
护套颜色 | 黑色 |
外壳基本材料 | 铝质 |
电缆长度 | 3 m |
联接螺纹 | 不带 |
功率 | 1.4 W |
可调光 | 是 |
LED 模块形状 | 矩形 |
工作寿命 | 60.000 h |
防护等级 | IP67 |
外壳基本材料 | 铝质 |
灌注混合物 | PUR V0 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |