PUSH IN-Anschluss
- 1 Schließer (MOS-FET)
- Baubreite 6,4 mm
- 2 A DC Ausgangsstrom
- Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis 230 V UC
- Eingangsspannungen von 12 V DC bis 230 V UC mit farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weiß
-
Produkt ID:2663080000Pakningsenhed:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Produkt ID:2618810000Pakningsenhed:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Produkt ID:2618720000Pakningsenhed:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Produkt ID:2618820000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Item No.:2618730000Packaging unit:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Item No.:2618760000Packaging unit:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Item No.:2618970000Packaging unit:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Item No.:2618660000Packaging unit:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Item No.:2618770000Packaging unit:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618670000Unidad de embalaje:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618800000Unidad de embalaje:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN