Klippon® TB MH 35 x 35 x 15mm

La serie de cajas Klippon® TB ofrece un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Además, cumple los estrictos requerimientos establecidos para las zonas con riesgo de explosión, especialmente en la industria de procesos y de producción de energía. La gama de cajas Klippon® TB MH ofrece aún más mejoras a una gama de productos de reconocida eficacia y liderazgo en el mercado.

La serie de cajas Klippon® TB MH ofrece las siguientes ventajas:
  • Disponible en 15 tamaños y 3 profundidades estándar
  • Con hasta 4 placas de prensas
  • Protección contra la compresión de la junta
  • Lengüeta de cierre totalmente extraíble
  • Cierre de la tapa fuera del área de la junta
  • Rendimiento térmico mejorado
  • Protección IP66/IP67
  • Tapa totalmente extraíble sin necesidad de herramientas
  • Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
  • Pies de montaje soldados
  • Homologaciones internacionales
Klippon® TB MH 35 x 35 x 15mm