B2CF 3.50/180FZE
The established standard for connecting signals is leading the pack. Maximum connection density in the smallest of spaces – the 2-row B2CF is the trend setter when connecting typical sensor cables of up to 1.5 mm² in the field. It bridges the gap between insufficient space and increased functionality.
The result is a connectivity solution for standard industrial cables in 1.75 pitch that is 30% smaller than a similar solution in 2.5 pitch – and which features 100% of the ruggedness found in the 3.5 mm pitch.
Compact and safe:
A reliable wire connection method:No servicing required with PUSH IN
Safe male header:Finger-touch safe
A reliable connection for use under extreme conditions:Release latch
Future-proof:Halogen-free insulation materials
Reliable labelling:Large pin marker
Safe installation:Convenient coding
The main advantages for your application:
Efficiency – the highest density of components on the circuit board.
Suitable for industrial use – minumum size with maximum strength.
Process-optimised – automatic assembly and reflow soldering; rapid connections.
Easy to use – secure attachment and wire connect with no tools required.
Application-oriented: easy labelling and reliable coding despite compact dimensions.
Miniaturisation is more than just greater functional density in a smaller space:
every millimetre of reduced size means less space requirements and also less installation costs for the customer.
-
Art.-Nr.:3021360000VPE:54 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021370000VPE:66 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021380000VPE:54 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021390000VPE:48 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:2054720000VPE:24 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 36, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021400000VPE:48 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021410000VPE:42 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021420000VPE:36 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:3021480000VPE:36 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box