Egenskaper
Utförande | Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, vit |
Art.nr. | 2526070000 |
Typ | HS 1.0-3.2/12 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118537222 |
Förp. | 4 000 items |
Djup | 0,6 mm |
Byggdjup (tum) | 0,024 inch |
Höjd | 12,7 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,5 inch |
Bredd | 6,2 mm |
Byggbredd (tum) | 0,244 inch |
Nettovikt | 0,14 g |
Temperaturområde för användning | -55...135 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Antal per rulle | 4000 |
Bredd | 6,2 mm |
Färgkod | vit |
Halogener | Ja |
Material | Polyolefin |
Rekommenderade tillverkare |
Fabrikstillverkning
Energi Utrustningstillverkare Maskinbyggnad |
Skrivna tecken | utan |
Temperaturområde för användning | -55...135 °C |
Temperaturområde för användning max. | 135 °C |
Temperaturområde för användning min. | −55 °C |
Typ av märkning | neutral |
Halogener | Ja |
Krympmån | 3:1 |
Ledararea | 0.5 - 1.5 mm² |
Ledardiameter, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, min. | 0,5 mm² |
Ledarytterdiameter | 1 - 3.2 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 3,2 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 1 mm |
Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2526070000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |