Propiedades
Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm² |
Código | 1365730030 |
Tipo | PAC-QTUM-HE40-V0-3M |
GTIN (EAN) | 4032248147304 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 932 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 |
REACH SVHC | / |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
apropiado para | Señales digitales |
Cable | Cable LiYCY |
Conector al interface | HE10 40P |
Conector al lado control | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Diámetro exterior | 11,7 ± 1 mm |
Longitud de cable | 3 |
Material | PVC |
Número de polos, mín. | 40 polos |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Prueba de alta tensión | 1 KV/1s |
Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
Tensión nominal | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |