V2 Material
SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.
Fördelar:
• Halogenfritt material
• Brandskyddsklass V0/V2
• Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
• Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
• Märkning i beprövat MultiCard-format
Fördelar:
• Halogenfritt material
• Brandskyddsklass V0/V2
• Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
• Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
• Märkning i beprövat MultiCard-format
-
Produkt-ID:1919550000VPE:320 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, blå
-
Produkt-ID:1919220000VPE:400 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, blå
-
Item No.:1919480000Csomagolási egység:400 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, blå
-
Produkt-ID:1919270000VPE:400 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, blå
-
Produkt-ID:1919360000VPE:400 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, blå
-
Produkt-ID:1919630000VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, blå
-
Produkt-ID:1919590000VPE:128 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, blå
Added to Your Shopping Cart